Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Wanddicke (f)


Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.

Trotz filigraner Wanddicken bleibt die Außenkontur und Funktionalität der Baureihe 8 voll erhalten.

Polycarbonat ist auch in geringer Wanddicke ein geeignetes schlagfestes Flächenelement für wirtschaftlich aufgebaute Schutzwände.

wall thickness (n)


The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.

Any kind of containers with wall thicknesses of up to 5 mm can be mounted between two profiles.

Despite slender wall thicknesses, the profile retains the full external contour and functionality of Line 8.

壁厚 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web