Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.
Trotz filigraner Wanddicken bleibt die Außenkontur und Funktionalität der Baureihe 8 voll erhalten.
Polycarbonat ist auch in geringer Wanddicke ein geeignetes schlagfestes Flächenelement für wirtschaftlich aufgebaute Schutzwände.
The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.
Any kind of containers with wall thicknesses of up to 5 mm can be mounted between two profiles.
Despite slender wall thicknesses, the profile retains the full external contour and functionality of Line 8.