一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

壁厚 (n)

Wanddicke (f)


Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.

Trotz filigraner Wanddicken bleibt die Außenkontur und Funktionalität der Baureihe 8 voll erhalten.

Polycarbonat ist auch in geringer Wanddicke ein geeignetes schlagfestes Flächenelement für wirtschaftlich aufgebaute Schutzwände.

wall thickness (n)


The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.

Any kind of containers with wall thicknesses of up to 5 mm can be mounted between two profiles.

Despite slender wall thicknesses, the profile retains the full external contour and functionality of Line 8.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站