Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

tornillo de lámina (n)

Blechschraube (f)


Anschließend werden die zwei Blechschrauben mit Kreuzschlitz entfernt.

Zum Lösen der Blechschrauben des Seitendeckels ist dies nicht notwendig.

Zum Lösen der Blechschrauben des seitlichen Stahlbleches ist dies nicht notwendig.

self-tapping screw (n)


Positioned in an instant and tightened with the self-tapping screw.

Use a crosshead screwdriver to remove the two self-tapping screws.

However, there is no need to do this in order to remove the self-tapping screws of the steel side panel.

sheet-metal screw (n)

自攻螺钉 (n)

金属薄板螺钉 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web