一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

金属薄板螺钉 (n)

Blechschraube (f)


Anschließend werden die zwei Blechschrauben mit Kreuzschlitz entfernt.

Zum Lösen der Blechschrauben des Seitendeckels ist dies nicht notwendig.

Zum Lösen der Blechschrauben des seitlichen Stahlbleches ist dies nicht notwendig.

self-tapping screw (n)


Positioned in an instant and tightened with the self-tapping screw.

Use a crosshead screwdriver to remove the two self-tapping screws.

However, there is no need to do this in order to remove the self-tapping screws of the steel side panel.

sheet-metal screw (n)

tornillo de lámina (n)

tornillos autorroscantes (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站