Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Ley de la gravedad


Gravitationskraft zwischen zwei Körpern
Gravitationskraft zwischen zwei Körpern

De acuerdo con la ley de la gravedad, dos masas puntuales ( ${{m}_{1}}$ y ${{m}_{2}}$ ) con una distancia r entre ellas ejercen una fuerza entre sí en el sentido de la línea que las conecta. Los dos vectores de fuerza (y ${{F}_{2}}$ ) actúan en las masas ${{m}_{1}}$ y ${{m}_{2}}$ son iguales pero actúan en direcciones opuestas.

La fuerza gravitacional se calcula de la siguiente manera: $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$. G es la constante gravitacional.

Fuerza gravitacional entre dos cuerpos

Gravitations-Gesetz


Gravitationskraft zwischen zwei Körpern
Gravitationskraft zwischen zwei Körpern

Nach dem Gravitations-Gesetz üben zwei Massepunkte (m1 und m2) mit dem Abstand r eine Kraftwirkung aufeinander aus, die in Richtung ihrer Verbindungslinie verläuft. Die beiden Kraftvektoren (${{F}_{1}}$ und ${{F}_{2}}$), die auf die Massen ${{m}_{1}}$ und ${{m}_{2}}$ wirken, sind betragsmäßig gleich groß, aber gegensätzlich gerichtet.

Der Betrag der Gravitationskraft berechnet sich mit $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$. G steht für die Gravitationskonstante.

Law of gravitation


Gravitational force between two bodies
Gravitational force between two bodies

According to the law of gravitation, two mass points (m1 and m2) with a distance r between them exert a Force on each other in the direction of the line connecting them. The two force vectors (and ${{F}_{2}}$) acting on the masses ${{m}_{1}}$ and ${{m}_{2}}$ are equal but act in opposite directions.

The gravitational force is calculated as follows: $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$. G is the gravitational constant.

万有引力定律


两物体间的引力
两物体间的引力

根据 万有引力定律,相距 r的两个质点 (m1m2) 在两者连线方向上存在相互作用力。分别作用在 ${{m}_{1}}$ 和 ${{m}_{2}}$ 的作用力矢量 (and ${{F}_{2}}$ )大小相同,方向相反。

引力可由下式计算: $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$ . G 是引力常数。

两物体间的引力

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web