Choose one
or multiple languages
According to the law of gravitation, two mass points (m1 and m2) with a distance r between them exert a Force on each other in the direction of the line connecting them. The two force vectors (and ${{F}_{2}}$) acting on the masses ${{m}_{1}}$ and ${{m}_{2}}$ are equal but act in opposite directions.
The gravitational force is calculated as follows: $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$. G is the gravitational constant.
Nach dem Gravitations-Gesetz üben zwei Massepunkte (m1 und m2) mit dem Abstand r eine Kraftwirkung aufeinander aus, die in Richtung ihrer Verbindungslinie verläuft. Die beiden Kraftvektoren (${{F}_{1}}$ und ${{F}_{2}}$), die auf die Massen ${{m}_{1}}$ und ${{m}_{2}}$ wirken, sind betragsmäßig gleich groß, aber gegensätzlich gerichtet.
Der Betrag der Gravitationskraft berechnet sich mit $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$. G steht für die Gravitationskonstante.
根据 万有引力定律,相距 r的两个质点 (m1和 m2) 在两者连线方向上存在相互作用力。分别作用在 ${{m}_{1}}$ 和 ${{m}_{2}}$ 的作用力矢量 (and ${{F}_{2}}$ )大小相同,方向相反。
引力可由下式计算: $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$ . G 是引力常数。
两物体间的引力
De acuerdo con la ley de la gravedad, dos masas puntuales ( ${{m}_{1}}$ y ${{m}_{2}}$ ) con una distancia r entre ellas ejercen una fuerza entre sí en el sentido de la línea que las conecta. Los dos vectores de fuerza (y ${{F}_{2}}$ ) actúan en las masas ${{m}_{1}}$ y ${{m}_{2}}$ son iguales pero actúan en direcciones opuestas.
La fuerza gravitacional se calcula de la siguiente manera: $F=G\frac{{{m}_{1}}{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}$. G es la constante gravitacional.
Fuerza gravitacional entre dos cuerpos