Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

pluma (n)

Feder (f)


Es müssen mindestens zwei Federn pro Deckelprofil zum Einsatz kommen.

Die Litzen werden mittels Federkraftanschluss in der Buchse geklemmt.

Das Flächenelement wird mittels einer Klemmfeder in der Nut festgehalten.

feather (n)

key (n)


These connections are made using a 5 A/F Allan key.

Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift.

Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.

spring (n)


At least two springs are required for each Lid Profile.

The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection.

Damit ein schlaffes Seil nicht abspringt, werden Schutzkästen montiert.

弹簧 (n)

羽毛 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web