一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

羽毛 (n)

Feder (f)


Es müssen mindestens zwei Federn pro Deckelprofil zum Einsatz kommen.

Die Litzen werden mittels Federkraftanschluss in der Buchse geklemmt.

Das Flächenelement wird mittels einer Klemmfeder in der Nut festgehalten.

feather (n)

key (n)


These connections are made using a 5 A/F Allan key.

Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift.

Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.

spring (n)


At least two springs are required for each Lid Profile.

The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection.

Damit ein schlaffes Seil nicht abspringt, werden Schutzkästen montiert.

pluma (n)

resorte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站