Seleccione uno
o más idiomas
Una estantería de contenedor es un estante especial que está diseñado para almacenar materiales en contenedores estandarizados. Por consiguiente, el diseño del estante es determinado principalmente por el tamaño de los contenedores a ser usados. Las estanterías de contenedores pueden ser sistemas cerrados que protegen su contenido contra el polvo y la mugre o contra el robo.
Las estanterías de contendor pueden confiar en una carga y descarga manual o estar equipados con sistemas automáticos, lo que significa que el personal no debe viajar hacia y desde el almacén, ya que los materiales son suministrados en el sitio de producción automáticamente. En el segundo caso, los estantes deben acomodarse de manera que los artículos sean fáciles de manejar cuando son removidos o agregados.
Las estanterías de contenedor se pueden combinar con tecnología como sistemas FIFO controlados por computadora, lo que asegura que los niveles de inventario sean ajustados inmediatamente. Esto permite que las compañías implementen el "inventario permanente".
Ein Behälterregal ist ein spezielles Regal, das für die Lagerung von Materialien in standardisierten Behältern ausgerichtet ist. Maßgeblich für die Ausführung des Regals ist darum die Größe der zu lagernden Behälter. Behälterregale können geschlossene Systeme sein, die Schutz vor Schmutz oder vor Diebstahl bieten.
Behälterregale können eine manuelle Ein- und Auslagerung vorsehen. Sie können aber auch mit automatischen Systemen ausgestattet sein, die ermöglichen, dass Wege zum und vom Lager wegfallen, weil die Materialien automatisch zum Fertigungsplatz gebracht werden. In diesem Fall sind die Regale so auszurichten, dass bei der Ein- und Auslagerung günstige Greifpositionen gewährleistet sind.
Kombiniert werden können Behälterregale unter anderem mit einem computergesteuerten FIFO-System, bei dem der Bestand automatisch fortgeschrieben wird. Dies ermöglicht die sogenannte 'ständige Inventur'.
A container rack is a special Rack that is designed to store materials held in standardised containers. Consequently, the Design of the rack is determined largely by the size of the containers that are to be used. Container racks can be closed systems that protect their contents from dirt and dust or theft.
Container racks can rely on manual loading and unloading or be equipped with automatic systems that mean personnel don't need to travel to and from the store, because materials are delivered to the production site automatically. In the latter case, the racks should be arranged so that goods are easy to handle when they are being removing or added.
Container racks can be combined with technology such as a computer-controlled FIFO system, which ensures that inventory levels are automatically adjusted. This enables companies to implement 'permanent inventory'.
集装箱货架是一种特殊的支架,旨在存放装载标准化集装箱中的材料。因此,货架的设计很大程度上是由所使用的集装箱尺寸来决定。集装箱货架可以是封闭式的,以便保护所装的东西免受污垢和灰尘,或防止被偷。
集装箱货架可以依赖人工的装卸,或配备自动化系统,这样工作人员就不必往返于仓库之间,因为材料会被自动运送到生产现场。在后者的情况下,要对货架进行布置,以宜于移动或添加货物。
集装箱货架可以结合如计算机控制的先进先出系统技术,这会确保存货量可以进行自动调节,使得公司实现“恒定的存货”。