Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

ángulo de rotación (n)

Drehwinkel (m)


Der Verdrehwinkel und die Auswirkung auf den Messpunkt, kann über den Verdrehwikelrechner ermittelt werden.

Das Versagenskriterium eines Profils unter Torsionsbelastung ist in der Praxis weniger die Überschreitung der zulässigen Schubspannungen als vielmehr eine zu große Verformung im elastischen Bereich (Verdrehwinkel).

angle of rotation (n)


The practical Click Fastening Set connects together profiles at any point and at virtually any angle of rotation.

Height and angle of rotation can be adjusted as required, and the profiles fixed in position with grub screws.

rotational angle (n)

旋转角 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web