一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

旋转角 (n)

Drehwinkel (m)


Der Verdrehwinkel und die Auswirkung auf den Messpunkt, kann über den Verdrehwikelrechner ermittelt werden.

Das Versagenskriterium eines Profils unter Torsionsbelastung ist in der Praxis weniger die Überschreitung der zulässigen Schubspannungen als vielmehr eine zu große Verformung im elastischen Bereich (Verdrehwinkel).

angle of rotation (n)


The practical Click Fastening Set connects together profiles at any point and at virtually any angle of rotation.

Height and angle of rotation can be adjusted as required, and the profiles fixed in position with grub screws.

rotational angle (n)

ángulo de rotación (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站