一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

积分元素 (n)

I-Glied (n)


Hier empfiehlt sich der Einsatz von einer Kombination mit einem I-Glied oder einem ID-Glied.

Die Sprungantwort eines I-Gliedes ist eine mit der Zeit ansteigende Gerade mit der Steigung .

Aufgrund vollständigen Ausregelung ohne Regelabweichung eignen sich I-Glieder zur Regelung komplexer Systeme.

I element (n)


An I element's step response is a straight line that rises over time with the slope .

I elements enable full correction without a control error and are therefore suitable for controlling complex systems.

If the control loop includes an I element, constant disturbance variables are fully corrected in the stationary state.

integral element (n)

elemento I (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站