Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

verschrauben (v)


Abschließend auch dieses Zahnstangenendstück mit dem Profil verschrauben.

Die Winkelschraubleiste 8 Al E wird ohne Verschrauben in die Profilnut 8 eingerastet.

Einfach den Kreuzverbinder auf beide Profilrohre aufrasten und anschließend verschrauben.

bolt (v)


Fit rollers [6], eccentric bolts [4] and locking rings [5]

Sliding-Door Guide Set 8/8 is held securely in the profile groove by a spring bolt.

Naturally, the Chair is securely bolted to the plastic panel.

bolt together (v)

screw (v)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

螺旋 (v)

螺栓 (v)

atornillar (v)

empernar (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!