一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

螺旋 (v)

verschrauben (v)


Abschließend auch dieses Zahnstangenendstück mit dem Profil verschrauben.

Die Winkelschraubleiste 8 Al E wird ohne Verschrauben in die Profilnut 8 eingerastet.

Einfach den Kreuzverbinder auf beide Profilrohre aufrasten und anschließend verschrauben.

bolt (v)


Fit rollers [6], eccentric bolts [4] and locking rings [5]

Sliding-Door Guide Set 8/8 is held securely in the profile groove by a spring bolt.

Naturally, the Chair is securely bolted to the plastic panel.

bolt together (v)

screw (v)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

atornillar (v)

empernar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站