Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Gegossenes Acrylglas mit verschleißfester Oberfläche ist für Türen und Verkleidungen geeignet.
Sie sind in die Profilnuten einsetzbar, verschleißfest und haben einen geringen Gleitreibungskoeffizienten.
Buche Multiplex-Platten bestehen aus mehrschichten-verleimtes Holz von hoher mechanischer Festigkeit und Verschleißfestigkeit.
It runs without lubricants on a wear-resistant sliding shoe.
For example, the steel tracks are particularly wear-resistant and are rigidly connected to the support profile.
The steel tracks are particular wear-resistant and create a rigid connection without edges, even over long stroke lengths.