一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

抗磨损的 (adj)

verschleißfest (adj)


Gegossenes Acrylglas mit verschleißfester Oberfläche ist für Türen und Verkleidungen geeignet.

Sie sind in die Profilnuten einsetzbar, verschleißfest und haben einen geringen Gleitreibungskoeffizienten.

Buche Multiplex-Platten bestehen aus mehrschichten-verleimtes Holz von hoher mechanischer Festigkeit und Verschleißfestigkeit.

wear-resistant (adj)


It runs without lubricants on a wear-resistant sliding shoe.

For example, the steel tracks are particularly wear-resistant and are rigidly connected to the support profile.

The steel tracks are particular wear-resistant and create a rigid connection without edges, even over long stroke lengths.

resistente al desgaste (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站