Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

verkeilen (v)

key (v)


These connections are made using a 5 A/F Allan key.

Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift.

Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.

wedge (v)


The number of cutters, the shape of the cutting wedge and the alignment with the material can be defined.

Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.

Slide Strip 8 can be combined with Slide Strip Wedge 8 (this functions as an end and lead-in piece).

楔子 (v)

acuñar (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!