Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Tragwerk (n)


I-Profile (Doppel-T-Träger) werden oft als konstruktive Teile in Tragwerken verwendet.

Dabei müssen bei der Tragwerksauslegung die Biegespannungen durch die lokale Unterflanschbiegung der Hängekatze einbezogen werden.

Kastenprofile werden zur Konstruktion von Tragwerken eingesetzt, wenn hohe Torsions- und zweiachsige Biegebeanspruchungen erwartet werden, beispielsweise bei Brückenbauwerken und im Kranbau.

frame (n)


Work bench F 2 FOne space-saving frame for two work benches.

The basic frame is made of MB components, and that's just for extra stability.

All table frames that are used must be height adjustable.

load-bearing structure (n)


Circuit diagram of an operational amplifier
Circuit diagram of an operational amplifier

This creates load-bearing structures that combine all the advantages of steel and profile-based building techniques.

supporting framework (n)

supporting structure (n)


There is no need for supporting structures in micro-stereolithography.

I-beams (double-T beams) are often used as structural elements in supporting structures.

Supporting structures made of polystyrene are often needed for the manufacture of overhanging or projecting components.

承载结构 (n)

支承框架 (n)

支承结构 (n)

框架 (n)

estructura cargadora (n)

marco (n)

marco de soporte (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!