一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

承载结构 (n)

Tragwerk (n)


I-Profile (Doppel-T-Träger) werden oft als konstruktive Teile in Tragwerken verwendet.

Dabei müssen bei der Tragwerksauslegung die Biegespannungen durch die lokale Unterflanschbiegung der Hängekatze einbezogen werden.

Kastenprofile werden zur Konstruktion von Tragwerken eingesetzt, wenn hohe Torsions- und zweiachsige Biegebeanspruchungen erwartet werden, beispielsweise bei Brückenbauwerken und im Kranbau.

frame (n)


Work bench F 2 FOne space-saving frame for two work benches.

The basic frame is made of MB components, and that's just for extra stability.

All table frames that are used must be height adjustable.

load-bearing structure (n)


Circuit diagram of an operational amplifier
Circuit diagram of an operational amplifier

This creates load-bearing structures that combine all the advantages of steel and profile-based building techniques.

supporting framework (n)

supporting structure (n)


There is no need for supporting structures in micro-stereolithography.

I-beams (double-T beams) are often used as structural elements in supporting structures.

Supporting structures made of polystyrene are often needed for the manufacture of overhanging or projecting components.

estructura cargadora (n)

marco (n)

marco de soporte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站