Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Toleranzbereich (m)


Verschiedene Drehverfahren
Verschiedene Drehverfahren

Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Flächenelementaußenkanten, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.

Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Außenkanten der Flächenelemente, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.

tolerance band (n)

tolerance range (n)


This ensures a wide tolerance range for the position of the screw holes relative to the outer edges of the panel elements, since the inserted square nuts can be positioned freely.

There is a large tolerance range for the position of the screw holes relative to the outer edges of the panel elements because the slide-in square nuts are freely positionable.

tolerance zone (n)

公差带 (n)

公差范围 (n)

banda de tolerancia (n)

rango de tolerancia (n)

zona de tolerancia (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!