一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

公差范围 (n)

Toleranzbereich (m)


Verschiedene Drehverfahren
Verschiedene Drehverfahren

Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Flächenelementaußenkanten, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.

Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Außenkanten der Flächenelemente, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.

tolerance band (n)

tolerance range (n)


This ensures a wide tolerance range for the position of the screw holes relative to the outer edges of the panel elements, since the inserted square nuts can be positioned freely.

There is a large tolerance range for the position of the screw holes relative to the outer edges of the panel elements because the slide-in square nuts are freely positionable.

tolerance zone (n)

banda de tolerancia (n)

rango de tolerancia (n)

zona de tolerancia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站