Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Profilsystem-Zubehör


Durch entsprechendes Zubehör, Sonder- und Funktionsprofile können Profilsysteme für bestimmte Einsatzzwecke ergänzt werden.

So können mit Sonder- und Funktionsprofilen auf einfache Weise Arbeitsplätze mit Medien wie Druckluft und Beleuchtung ausgestattet werden, dichte Arbeitskammern mit entsprechenden Türprofilen hergestellt oder Vorrichtungen für die Werkzeug- und Materialbereitstellung eingerichtet werden.

Zu den gebräuchlichsten Zubehörteilen gehören:

  • Kabelkanäle- und Führungen
  • Flächenelemente
  • Funktionsprofile für Treppen, Podeste und Arbeitsbühnen
  • Elemente für Lineartechnik und Fördertechnik
  • Rollen
  • Rollenbahnen
  • Leuchten und Lupenleuchten
  • Adapter für Monitore und Tastaturen
  • Haken, Klemmen und Köcher
  • Werkzeugschlitten
  • Schwenkarme
  • Greifschalen

Profile für die individuelle Bearbeitung erweitern die Konstruktionsmöglichkeiten eines Profilsystems.

Zudem gibt es bereits vorgefertigte Funktionselemente (etwa Arbeitstischgestelle), die mit Komponenten aus dem entsprechenden Profilsystem kombinierbar sind.

Profile system accessories


Profile systems can be extended for specific applications through the provision of appropriate accessories and special or functional profiles.

For example, special and functional profiles offer a simple means of conveying compressed air to a Work bench, implementing Lighting solutions, building sealed working bays with suitable door profiles and setting up fixtures for tool provision and Material picking.

The most common accessory elements are:

  • Cable conduits and guides
  • Panel elements
  • Functional profiles for stairways, landings and working platforms
  • Elements for linear technology and Conveying technology
  • Castors
  • Roller conveyors
  • Light fittings and illuminated magnifiers
  • Adapters for monitors and keyboards
  • Hooks, clips and holders
  • Tool runners
  • Pivot arms
  • Parts containers

Profiles for customised Machining extend the Design options of a Profile system.

There are also preassembled functional elements (such as work bench frames) that can be combined with components from the relevant profile system.

型材系统附件


通过使用合适的附件以及特殊功能的型材,型材系统扩展,服务某些特殊的应用。

例如,特殊的功能性型材可以使用更简单的方法将压缩空气输送到工作台,或者实施照明解决方案,又或者使用合适门型材建立密封的工作舱,再或者建立全新的装置用于工具供应和物料拣选。

最常用的附件包括:

电缆线槽和导管

控制板元件

用于楼梯,楼梯平台和工作平台的功能性型材

用于线性技术和输送技术的元件

脚轮

辊式输送机

灯具和照明放大镜

显示器和键盘接头

钩,夹子和支架

工具滑道

枢轴臂

零件集装箱

差异化加工的型材拓展了型材系统的设计选择。

也有一些预装的功能性元件(例如工作台框架),它们可以和相关的型材系统组件结合起来使用。

Accesorios del sistema de perfil


Los sistemas de perfil pueden ser extendidos para aplicaciones específicas mediante la disposición de accesorios adecuados y perfiles especiales o funcionales.

Por ejemplo, los perfiles especiales y funcionales ofrecen un medio simple para transportar aire comprimido a un banco de trabajo, implementar soluciones de iluminación, crear bahías de trabajo selladas con perfiles de puerta adecuados y preparar instalaciones para la disposición de herramientas y la selección de materiales.

Los elementos accesorios más comunes son:

Conductos de cable y guías

Elementos de panel

Perfiles funcionales para escaleras, descansos y plataformas de trabajo

Elementos para la tecnología lineal y de transporte

Ruedas

Transportadores de rodillos

Lámparas y lupas iluminadas

Adaptadores para monitores y teclados

Ganchos, clips y sujetadores

Guías de herramientas

Brazos de pivote

Contenedores de piezas

Los perfiles para maquinado a la medida extienden las opciones de diseño de un sistema de perfiles.

También hay elementos funcionales preensamblados (como los marcos de banca de trabajo) que pueden ser combinados con los componentes de un sistema de perfiles relevante.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!