Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Profilsysteme werden heute zunehmend im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, da sie durch Standardisierung von Elementen als Baukasten-System für vielfältige konstruktive Aufgaben verwendet werden können. Vorzüge der Profilsysteme gegenüber dem traditionellen Stahlbau sind die Verkürzung von Planungs-, Konstruktions- und Montagezeiten durch modularen Aufbau.
Ein Profilsystem besteht aus verschiedenen Konstruktionsprofilen, die unterschiedliche Größen und Formen haben. Diese werden durch entsprechende Verbindungselemente ergänzt, mit denen die Profile stabil verbunden werden können. Zubehörteile (etwa Lineartechnik, Fördertechnik, Antriebselemente) und Integration unterschiedlicher Technologien (wie Antriebe, Beleuchtung oder RFID-Systeme) erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Profilsystemen maßgeblich.
Ein Profilsystem kommt dabei mit einer begrenzten Zahl von Standardkomponenten aus, die sich möglichst vielfältig kombinieren lassen sollen.
Gefordert wird bei den Profilen in der Regel eine hohe Festigkeit. Profile werden aus härtbaren Aluminium-Knetlegierungen, Edelstahl und in seltenen Fällen aus einer Holz-Kunststoff-Kombination hergestellt. Der Werkstoff wird entsprechend den Anwendungsanforderungen und dem Umgebungsmedium gewählt: So gibt es etwa Systeme aus Werkstoffen mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit oder mit guter Korrosionsbeständigkeit.
Profilsysteme eignen sich unter anderem
Profile systems are building kit systems comprising standardised elements that are suitable for a wide range of construction applications. They are being used more and more in mechanical and factory equipment engineering. The advantage of profile systems compared to traditional steelwork is that they reduce planning, Design and Assembly times by utilising modular construction methods.
A profile system is made up of various construction profiles in different lengths and designs. These are enhanced with compatible Fastening elements that ensure a stable connection between the profiles. Accessory elements (such as linear technology, Conveying technology, drive elements) and the integration of various technologies (such as drives, Lighting and RFID systems) significantly extend the range of potential applications for profile systems.
A profile system has a limited number of Standard components that are designed to offer users as wide a range of combination options as possible.
The profiles usually need to be extremely rigid. Profiles are made from hardenable wrought Aluminium alloys, stainless Steel and, in rarer cases, from a wood/plastic composite material. Materials are chosen to suit the application requirements and environment, e.g. systems made from materials with a low thermal Conductivity and good corrosion Resistance.
Profile systems are suitable for a range of applications, such as:
型材系统也属于工业铝型材装配系统,它包含适用于一系列施工应用的标准元件。型材正被越来越多地使用中。与传统钢结构相比,型材系统的优点是它可以充分利用模块化的施工手段有效减少规划,设计和组装时间。
型材系统包含各种各样长度不一和设计不同的结构型材。与此同时,高兼容性的紧固件确保了型材之间的稳定连接,从而又增强了型材系统的实用性。辅助元素(如线性技术,输送技术,驱动元件)和集成利用各种最新技术(如驱动系统,和)更显著扩展了型材系统的潜在的应用范围。
型材系统使用数量有限的标准件,却会尽可能为用户提供更加广泛的组合选择范围。
型材的生产制造通常是非常严格的。型材多由,不锈钢制成,在极少数的情况下,木材/塑料复合材料也可以用于制造型材。型材使用材料要符合应用的要求和环境的要求,例如系统需求低导热率和良好的耐腐蚀性的材料。
型材系统适合于多种应用:
承重结构
工作台设计
零件供应
精益生产设备
互相连接的工作台系统
生产任务
围栏和护板系统
Los sistemas de perfiles son sistemas de paquetes de construcción que comprenden elementos estandarizados que son adecuados para un amplio rango de aplicaciones de construcción. Se usan cada vez más en la . La ventaja de los sistemas de perfil, comparados con las estructuras de acero tradicionales, es que reducen la planificación, el diseño y los tiempos de ensamble al utilizar métodos de construcción modulares.
El sistema de perfil está hecho de varios perfiles de construcción de diferentes longitudes y diseños. Estos son mejorados con elementos de sujeción compatibles que aseguran una conexión estable entre los perfiles. Los elementos de accesorio (como la tecnología lineal, la tecnología de transporte, los elementos de transmisión) y la integración de diferentes tecnologías (como transmisiones, y ) extienden significativamente el rango de aplicaciones potenciales para los sistemas de perfil.
Un sistema de perfil cuenta con un número limitado de componentes estándar que están diseñados para ofrecerle al usuario la más gama amplia posible de opciones de combinación.
Los perfiles usualmente deben ser extremadamente rígidos. Los perfiles están hechos de endurecido, acero inoxidable y, en raros casos, de un material compuesto de madera/plástico. Los materiales se eligen según los ambientes y requerimientos de la aplicación, por ejemplo, sistemas hechos para materiales con una baja conductividad térmica y una buena resistencia a la corrosión.
Los sistemas de perfil son adecuados para una gama de aplicaciones, como:
Construcciones portantes de carga
Diseño de banco de trabajo
Provisión de piezas
Instalaciones de fabricación eficiente
Sistemas de interconexión para bancos de trabajo
Tareas de construcción
Sistemas de cubierta y protección