Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Haltekraft (f)

holding force (n)


The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.

The holding force is highly dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.

They can be cut up to 5 mm shorter without affecting the holding force of the fastening.

holding power (n)

retention force (n)


Screw for reinforcing the retention force of Caps 8 (PA-GF) in the core bores of Profiles 8.

保持力 (n)

fuerza de retención (n)

potencia de retención (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!