Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Nippel (m)


Schritte 4 - 5 entsprechend für die anderen beiden Schmiernippel ausführen.

Kalibrierdorn muss mit ganz linker Bohrung für die Trichterschmiernippel fluchten.

Beim Einpressen darauf achten, dass Schmiernippel und die Bohrung im Profilabschnitt fluchten.

nipple (n)


Repeat steps 4 - 6 for the other two grease nipples

The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple

When doing so, ensure that the grease nipple and the bore in the profile section are correctly aligned

短节 (n)

niple (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!