一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

短节 (n)

Nippel (m)


Schritte 4 - 5 entsprechend für die anderen beiden Schmiernippel ausführen.

Kalibrierdorn muss mit ganz linker Bohrung für die Trichterschmiernippel fluchten.

Beim Einpressen darauf achten, dass Schmiernippel und die Bohrung im Profilabschnitt fluchten.

nipple (n)


Repeat steps 4 - 6 for the other two grease nipples

The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple

When doing so, ensure that the grease nipple and the bore in the profile section are correctly aligned

niple (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站