Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Kopplung (f)


Diese regelmäßige Energiezufuhr wird durch Rückkopplung oder Selbststeuerung erreicht.

Bei hohen Strömen kann ein Transistor durch die (notwendige) Rückkopplung der beiden Transistoren wie beim Thyristor einrasten.

Der Zylinderstift, der in eine Befestigungsbohrung der Abdeckkappe gesteckt wird, übernimmt die mechanische Kopplung der Leuchten untereinander.

coupling (n)


Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time.

Coupling Adapter Plates Universal are used to make the connection with the drive.

One Coupling Half needs to be machined to accommodate the motor shaft.

联轴器 (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!