一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

联轴器 (n)

Kopplung (f)


Diese regelmäßige Energiezufuhr wird durch Rückkopplung oder Selbststeuerung erreicht.

Bei hohen Strömen kann ein Transistor durch die (notwendige) Rückkopplung der beiden Transistoren wie beim Thyristor einrasten.

Der Zylinderstift, der in eine Befestigungsbohrung der Abdeckkappe gesteckt wird, übernimmt die mechanische Kopplung der Leuchten untereinander.

coupling (n)


Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time.

Coupling Adapter Plates Universal are used to make the connection with the drive.

One Coupling Half needs to be machined to accommodate the motor shaft.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站