Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Kleinladungsträger


Kleinladungsträger-Boxen, sogenannte KLT-Boxen, sind standardisierte Transportbehälter. Sie können für Handhabungsarbeiten und den Materialfluss in manuellen und automatisierten Produktionssystemen eingesetzt werden.

KLT-Boxen sind auf Europaletten stapelbar. Entsprechende Stapelrippen am Boden sorgen dabei für einen sicheren Stand.

In automatisierten und manuellen Systemen eignen sich KLT als Greifbehälter für Einzelteile. Dabei können Container sowohl mit vertikaler als auch mit horizontaler Zugriffsmöglichkeit verwendet werden. Dies ist auch in Regallagern nützlich, in denen vollautomatische Kommissionierer eingesetzt werden. Diese können die kompletten KLT mittels Saugern oder Greifern entnehmen. Mit KLT ist zudem eine automatische Depalettierung oder das automatische Umladen auf andere Förderinstrumente wie Bänder oder Bahnen möglich.

KLT sind leicht zu reinigen, haben eine höhere Stabilität als Kartons und sind ökologisch nachhaltiger als diese.

Small load carriers


Small load carriers or SLCs are standardised transport containers. They can be used in handling operations and for the Material flow in manual and automated production systems.

SLCs can be stacked on europallets. The stacking ribs on the bottom ensure stability.

SLCs are ideal for use as containers for small parts in automated and manual systems. Containers that can be accessed vertically and horizontally can be used, which is also useful in Rack storage facilities where fully automatic order pickers are used. The pickers can remove entire SLCs using suckers or grippers. SLCs are also compatible with automatic destacking and automatic transfer to other conveying devices such as belts and conveyor lines.

SLCs are easy to clean and, compared to cardboard boxes, they exhibit greater stability and have a longer ecological service life.

小箱


小箱 或SLC为标准化的运输货柜。它们可以用于搬运作业,以及手动和自动化生产系统中的物流。

小箱可以在欧式托盘上堆放。底部的加强肋材确保稳定。

在自动化和手动系统中小箱是用作装载小型零件货柜的理想选择。这种货柜可以垂直和水平存取,也适用于采用全自动拣料车的货架储存设施。拣料车可以使用吸盘或夹持器搬运全部小箱。小箱还可以与自动卸垛和自动传送功能兼容,传送至其它输送设备,如输送带和输送线。

与纸箱相比,小箱易于清理,其稳定性更高,生态使用年限更长。

近义词

小箱 (SLC)

Transportadores de carga pequeña


Los transportadores de carga pequeña o SLC son contenedores de transporte estandarizados. Se pueden usar en operaciones de manejo y para el flujo de material en sistemas de producción manual y automatizada.

Los SLC pueden apilarse en europalets. Las costillas de apilado en la parte inferior aseguran su estabilidad.

Los SLC son ideales para su uso como contenedores para piezas pequeñas en sistemas automatizados y manuales. Se pueden usar contenedores de acceso vertical y horizontal, lo que también es útil en instalaciones de almacenaje en estantes donde se usan seleccionadores de orden completamente automatizados. Los seleccionadores pueden remover SLC enteros usando ventosas o pinzas. Los SLC también son compatibles con el desapliado automático y la transferencia automática a otros dispositivos de transporte como líneas y bandas transportadoras.

Los SLC son fáciles de limpiar y, comparados con las cajas de cartón, presentan una mayor estabilidad y tienen una vida útil ecológica más larga.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!