Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Genauigkeit (f)


Die Positioniergenauigkeit hängt maßgeblich von der Steuerung und dem Antrieb ab.

Sie bietet eine dauerhaft hohe Positioniergenauigkeit und bewegt auch größere Lasten.

Die einfach zu montierenden Verbinder gleichen zudem Ungenauigkeiten von bis zu 5 mm aus.

accuracy (n)


Shelves can be incorporated into the SystemMobile with millimetre accuracy.

Positioning accuracy is determined primarily by the controller and the drive.

It provides reliable and outstanding positioning accuracy and can also move heavy loads.

exactness (n)

precision (n)


This type of work bench is used for general or precision work.

Maintenance activities involve general or precision work.

Lighting efficiency should be sufficient to allow precision work.

trueness (n)

准确性 (n)

精密的 (n)

exactitud (n)

precisión (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!