一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

精密的 (n)

Genauigkeit (f)


Die Positioniergenauigkeit hängt maßgeblich von der Steuerung und dem Antrieb ab.

Sie bietet eine dauerhaft hohe Positioniergenauigkeit und bewegt auch größere Lasten.

Die einfach zu montierenden Verbinder gleichen zudem Ungenauigkeiten von bis zu 5 mm aus.

accuracy (n)


Shelves can be incorporated into the SystemMobile with millimetre accuracy.

Positioning accuracy is determined primarily by the controller and the drive.

It provides reliable and outstanding positioning accuracy and can also move heavy loads.

exactness (n)

precision (n)


This type of work bench is used for general or precision work.

Maintenance activities involve general or precision work.

Lighting efficiency should be sufficient to allow precision work.

trueness (n)

exactitud (n)

precisión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站