Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Eingriff (m)


Anschließend erfolgt die Einstellung des Eingriffs der Verzahnung.

Dabei ist darauf zu beachten, dass alle Zahnriemenzähne im Eingriff sind.

Der Eingriff der Verzahnung ist einfach einstellbar, ebenso die seitliche Lage.

engagement (n)


Jahre, die geprägt sind von großem Engagement, Kreativität und vielseitiger Kompetenz.

Jahre, die geprägt sind von großem Engagement, Kreativität und vielseitiger Kompetenz.

gear tooth engagement (n)

gripping (n)


During simple stretch forming, sheet metal blanks are clamped on two or four sides between gripping jaws.

mesh (n)


Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.

Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory.

The bright zinc-plated surface of the Steel Meshes protects them against corrosion.

啮合 (n)

夹持 (n)

轮齿啮合 (n)

acoplamiento (n)

acoplamiento de diente de engrane (n)

malla (n)

sujeción (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!