一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

轮齿啮合 (n)

Eingriff (m)


Anschließend erfolgt die Einstellung des Eingriffs der Verzahnung.

Dabei ist darauf zu beachten, dass alle Zahnriemenzähne im Eingriff sind.

Der Eingriff der Verzahnung ist einfach einstellbar, ebenso die seitliche Lage.

engagement (n)


Jahre, die geprägt sind von großem Engagement, Kreativität und vielseitiger Kompetenz.

Jahre, die geprägt sind von großem Engagement, Kreativität und vielseitiger Kompetenz.

gear tooth engagement (n)

gripping (n)


During simple stretch forming, sheet metal blanks are clamped on two or four sides between gripping jaws.

mesh (n)


Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.

Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory.

The bright zinc-plated surface of the Steel Meshes protects them against corrosion.

acoplamiento (n)

acoplamiento de diente de engrane (n)

malla (n)

sujeción (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站