Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

eingerastet (adj)


Als Materialauflage kann die Gleitleiste 8 in die Nut eingerastet werden.

Die Winkelschraubleiste 8 Al E wird ohne Verschrauben in die Profilnut 8 eingerastet.

Stahlwellen werden nicht aufgeschraubt, sondern eingerastet in die Standardnuten des Profils.

engaged (adj)


When doing so, ensure that all the teeth of the Timing Belt are engaged.

In the case of double-flank testing, which is more relevant to industrial applications, both flanks are engaged without any backlash in either case.

The remaining segments are simply slotted into the groove and engaged without the need for any machining, ensuring that installation can be completed in next to no time.

已接合 (adj)

acoplado (adj)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!