一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

已接合 (adj)

eingerastet (adj)


Als Materialauflage kann die Gleitleiste 8 in die Nut eingerastet werden.

Die Winkelschraubleiste 8 Al E wird ohne Verschrauben in die Profilnut 8 eingerastet.

Stahlwellen werden nicht aufgeschraubt, sondern eingerastet in die Standardnuten des Profils.

engaged (adj)


When doing so, ensure that all the teeth of the Timing Belt are engaged.

In the case of double-flank testing, which is more relevant to industrial applications, both flanks are engaged without any backlash in either case.

The remaining segments are simply slotted into the groove and engaged without the need for any machining, ensuring that installation can be completed in next to no time.

acoplado (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站