Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.
Bei dünnwandigen Flächen wird empfohlen, eine der Befestigungsscheiben oder die Setzmutter M5 zu verwenden.
Dünnwandig - und dennoch stabil: der kreisrunde Querschnitt garantiert maximale Stabilität bei minimalem Gewicht.
The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.
The diameter to be cut is highly dependent on the workpiece material, workpiece geometry (thin-walled parts) and the desired load-carrying capacity of the thread.