一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

薄壁 (adj)

dünnwandig (adj)


Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.

Bei dünnwandigen Flächen wird empfohlen, eine der Befestigungsscheiben oder die Setzmutter M5 zu verwenden.

Dünnwandig - und dennoch stabil: der kreisrunde Querschnitt garantiert maximale Stabilität bei minimalem Gewicht.

thin-walled (adj)


The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.

The diameter to be cut is highly dependent on the workpiece material, workpiece geometry (thin-walled parts) and the desired load-carrying capacity of the thread.

de pared delgada (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站