Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Drehmoment (n)


Vor dem Anziehen stellen wir das Gerätedrehmoment ein, je nach Größe, in diesem Falle für die KLE 8.

torque (n)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

The linear guide system is best placed to accommodate this type of torque.

This generates the drag torque (2 Nm) when tightening the screw.

torsional moment (n)


A torsional moment is created, for example, by the action of a transverse force and a lever arm d.

Bending moments and torsional moments can also do deformation work.

Torsion is a load state that causes twisting ? due to the action of a torsional moment MT.

扭矩 (n)

momento de torsión (n)

torque (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!