Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Berührungsfläche (f)


Einfetten der Berührungsflächen an Wellenklemmprofilen, tragendem Profil und Führungswellen mit Wälzlagerfett.

Alle Späne und Bearbeitungsrückstände entfernen, die Berührungsflächen des Zahnstangenantriebs müssen sauber sein.

Würde jedoch die Verbindungsgrade beider Schwerpunkte nicht senkrecht auf der Berührungsfläche stehen, so läge ein nicht zentraler Stoß vor.

area of contact (n)

contact area (n)


It is essential for the measuring instrument's contact areas to lie on the thread root when measuring the core diameter of external threads or the outside diameter of internal threads.

contact surface (n)


Particles are stripped off and do not gather on the contact surface.

Slide Strip 8 can be pushed into the groove to form a contact surface for materials.

The elastic deformation creates a flat contact surface between the two bodies.

接触面 (n)

接触面积 (n)

área de contacto (n)

superficie de contacto (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!