一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

接触面积 (n)

Berührungsfläche (f)


Einfetten der Berührungsflächen an Wellenklemmprofilen, tragendem Profil und Führungswellen mit Wälzlagerfett.

Alle Späne und Bearbeitungsrückstände entfernen, die Berührungsflächen des Zahnstangenantriebs müssen sauber sein.

Würde jedoch die Verbindungsgrade beider Schwerpunkte nicht senkrecht auf der Berührungsfläche stehen, so läge ein nicht zentraler Stoß vor.

area of contact (n)

contact area (n)


It is essential for the measuring instrument's contact areas to lie on the thread root when measuring the core diameter of external threads or the outside diameter of internal threads.

contact surface (n)


Particles are stripped off and do not gather on the contact surface.

Slide Strip 8 can be pushed into the groove to form a contact surface for materials.

The elastic deformation creates a flat contact surface between the two bodies.

área de contacto (n)

superficie de contacto (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站