Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Axialspannung (f)

axial stress (n)


The multiaxial stress state is replaced by a representative equivalent stress.

The maximum shear stress criterion is used to determine the maximum load-bearing capacity of a component subjected to multiaxial stresses.

A material's flow stress kf in pascal (Pa, N/m2) is the force F in a uniaxial stress state based on the cross-sectional area (A) that is needed to reach and sustain plastic flow and to achieve permanent deformation.

轴向应力 (n)

esfuerzo axial (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!