Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Bodega


Las bodegas se usan para equilibrar las fluctuaciones en la entrega, el consumo y la demanda, y para incrementar la velocidad de entrega mediante el suministro coordinado de materiales. El almacenaje involucra la interrupción deliberada del flujo de operación de los materiales. Esto crea reservas de estabilización.

Los sistemas de almacenaje difieren en su forma (almacenaje en bloque o en fila), tecnología de estantería (almacenaje en piso o en ) y tipo de almacenaje ( o ).

Las bodegas pueden tener diferentes funciones, por ejemplo:

Bodega de manejo

Bodega para inventarios

Bodega de distribución

Bodega de almacenaje

También se distinguen según el diseño, por ejemplo:

Silos

Almacenaje en bloques para contenedores

Bodega automática para piezas pequeñas

Almacenaje al aire abierto

Paternoster

almacenaje en piso

Un se elige a partir de criterios como:

Número de artículos diferentes

Dimensión y peso

Almacenaje y desempeño en recuperación (rendimiento)

Requerimientos de área y de habitación

Acceso

Estrategias operativas

Lager


Ein Lager dient zum Ausgleich von Liefer-, Verbrauchs- und Nachfrageschwankungen und zur Erhöhung der Auslieferungsgeschwindigkeit durch geplantes Vorhalten von Materialien. Bei der Lagerung wird der betriebliche Materialfluss gewollt unterbrochen. Dabei entstehen bewusst Pufferbestände.

Lagersysteme unterscheiden sich nach ihrer Form (Block- oder Zeilenlager), nach ihrer Regaltechnik (Boden- oder Regallagerung) und nach der Art der Lagerung (dynamisch oder statisch).

Lager können unterschiedliche Funktionen haben, etwa:

  • Umschlagslager
  • Vorratslager
  • Verteilerlager
  • Verwahrlager

Unterschieden wird nach Bauformen, etwa:

  • Silos
  • Blocklager für Container
  • Hochregallager
  • Automatisches Kleinteilelager
  • Freilager
  • Karusselllager
  • Paternosterlager
  • Bodenlager

Gewählt wird ein Lagersystem nach Kriterien wie:

  • Anzahl verschiedener Artikel
  • Abmessungen und Gewichte
  • Ein- und Auslagerlagerleistung (Durchsatz)
  • Spielzeiten
  • Flächen- und Raumbedarf
  • Zugriffverhalten
  • Bedienstrategien

Warehouse


Warehouses are used to balance fluctuations in delivery, consumption and demand and to increase delivery speed through the coordinated provision of materials. Storage involves deliberately interrupting the operational flow of materials. This creates buffer stock.

Storage systems differ by their form (block or row storage), their racking technology (floor storage or racking) and the type of storage (dynamic or static).

Warehouses can have different functions, e.g.:

  • Handling warehouse
  • Stock warehouse
  • Distribution warehouse
  • Storage warehouse

A distinction is also made based on Design, e.g.:

  • Silos
  • Block storage for containers
  • High-bay warehouse
  • Automatic small-parts warehouse
  • Open-air storage
  • Carousel storage and retrieval system
  • Paternoster
  • Floor storage

A Storage system is chosen based on criteria such as:

  • Number of different items
  • Dimension and weight
  • Storage and retrieval performance (throughput)
  • Cycle times
  • Area and room requirements
  • Access
  • Operating strategies

仓库


建立仓库的目的就是为了平衡货物交付时间的波动和货物消耗以及需求之间的平衡。此外,由于仓库内货物都是协调储备的,可以有效提高货物交货速度。有时物料的运营可能会出现意外的变化,例如客户需求发生变化,这就有必要进行缓冲库存。

仓库存储系统根据存储形式(区块或行存储),货架使用方式(地面堆垛和货架存储)以及存储类型(动态仓库或)不同而各异。

仓库可以用作不同的用途,例如:

装卸仓库

库存仓库

配送仓库

存储仓库

根据仓库的不同设计,仓库也分为不同类型,比如:

筒仓

为集装箱设计的区块存储仓库

小零件自动仓库

露天存储

串珠货架

地面堆码

选择什么样的存储系统要根据以下几个要点来决定:

库存不同货物的总条目数

货物尺寸和重量

存储和检查的表现(流通量)

区域和空间要求

访问

运营策略

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web