Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Unión de soldadura


Schweißstöße bei Schweißverbindungen
Schweißstöße bei Schweißverbindungen

Cuando los componentes se sueldan juntos, la unión de soldadura es el área de la conexión pegada. Las piezas se acomodan de forma diferente dependiendo del tipo de carga y su intensidad. La forma de la unión de soldadura también determina el tipo de cordón de soldadura.

Se debe distinguir entre:

Uniones a tope, en las cuales las partes quedan en un plano único

Uniones de traslape, en las que hay un traslape

Unión paralela, en la cual las partes quedan paralelas una sobre la otra

Unión T, en la cual una parte se junta con la otra en ángulo recto (también en la forma de una unión T doble, en la cual dos partes son unidas a una tercera)

Unión cruciforme, en la cual las partes se juntan para formar una cruz

Unión en bisel, en la cual las piezas se juntan inclinadas en relación entre sí

Unión de esquina, en la cual dos piezas se juntan en un ángulo

Unión múltiple, en la cual los bordes de dos o más piezas se juntan

Uniones soldadas en conexiones soldadas

Schweißstoß


Schweißstöße bei Schweißverbindungen
Schweißstöße bei Schweißverbindungen

Als Schweißstoß wird der Bereich bezeichnet, an dem Bauteile bei einer Schweißverbindung stoffschlüssig verbunden werden. Konstruktiv werden die Teile dabei je nach Beanspruchungsart und -Intensität unterschiedlich angeordnet. Die Form des SchweißStoßes bestimmt auch die Art der Schweißnaht.

Unterschieden werden:

  • Stumpfstoß, bei dem die Teile in einer Ebene liegen
  • Überlappstoß, bei dem sie sich überlappen
  • Parallelstoß, bei dem die Teile parallel und flächig übereinander liegen
  • T-Stoß, bei dem ein Teil rechtwinklig auf das andere trifft (auch als Doppel-T-Stoß, bei dem zwei Teile auf ein drittes stoßen)
  • Kreuzungsstoß, bei dem die Teile kreuzförmig aufeinander stoßen
  • Schrägstoß, bei dem ein Teil schräg gegen ein anderes trifft
  • Eckstoß, bei dem zwei Teile in einem Winkel aufeinanderstoßen
  • Mehrfachstoß, bei dem drei oder mehrere Teile mit ihren Kanten aufeinanderstoßen

Weld joint


Weld joints in welded connections
Weld joints in welded connections

When components are welded together, the weld Joint is the area of the Bonded connection. The parts are arranged differently depending on the loading type and intensity. The form of the weld joint also determines the type of weld seam.

A distinction is made between:

  • Butt joints, in which the parts lie in a single plane
  • Lap joints, in which they overlap
  • Parallel joint, in which the parts lie parallel one on top of the other
  • Tee joint, in which one part meets the other at right angles (also in the form of a double tee joint, in which two parts are joined with a third)
  • Cruciform joint, in which the parts meet in the form of a cross
  • Scarf joint, in which the parts meet inclined in relation to each other
  • Corner joint, in which two parts meet at an angle
  • Multiple joint, in which the edges of two or more parts meet

熔接接头


熔接连接中的熔接接头
熔接连接中的熔接接头

当部件被熔接在一起时,熔接接头指的是加固连接的区域。基于载荷的类型和强度,该部分也会做不同的设计。熔接接头的形成也决定了焊缝的形式

区别如下:

对接接头,部件位于同一平面

搭接接头,部件重叠

平行接头,部件一个在另一上平行排列

T 型接头,部件间垂直排列(也呈双T型接头排列,三个件构成两个T形部位)。

十字接头,部件呈十字形排列

斜接接头, 部件间倾斜排列

角接头, 部件间呈一定角度

多节点接头, 两个或三个部件边缘相交。

熔接连接中的熔接接头

近义词

对接接头

搭接接头

并联接头

T型接头

十字接头

斜接接头

角接头

多节点接头

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web