Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

unión de bola (n)

Kugelgelenk (f)


Das Kugelgelenk 8 verbindet Profile der Baureihe 8 in beliebig einstellbarem Winkel miteinander.

Für schnelle manuelle Anpassungen ist das Kugelgelenk 8 auch in einer Ausführung mit Klemmhebel erhältlich.

Durch das integrierte Kugelgelenk ist dieser Stellfuß in der Neigung um ±4° verstellbar und horizontal um ±6 mm verschiebbar.

ball and socket joint (n)


The ball and socket joint always comprises three elements that need to be combined individually.

ball joint (n)


Ball Joint Fasteners are used to install struts at any angle in the flick of a wrist.

Ball Joint 8 is used to interconnect Line 8 profiles at any chosen angle.

The new Ball Joint Fasteners are used to install struts at any angle in the flick of a wrist.

ball-and-socket joint (n)

球形接头 (n)

球窝接头 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web