Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Unidad de elevación


Las unidades de elevación se usan en la para elevar y descender cargas, que pueden ser estacionarias o móviles en grúas. Consisten en cabrestantes (que en el caso de las grúas se montan en un carro), una transmisión de cuerda o polipasto de cadena, un motor, un acople torsionalmente flexible y una transmisión de engranes.

Las unidades independientes de elevación incluyen:

Aparejo de poleas

Polipastos eléctricos

Cabrestantes

Como un polipasto es capaz de oscilar, los esfuerzos a los que están expuestos los elementos individuales se calculan simulando el mecanismo en un modelo cinético de cuerpo rígido. El incremento en la tensión causada por la carga dinámica es registrado en un coeficiente de oscilación, el cual incrementa con el tamaño del impulso de torque del motor al arranque, la velocidad de elevación, el retroceso y la longitud del cable flojo.

Hubwerk


Hubwerke werden in der Fördertechnik zum Heben und Senken von Lasten eingesetzt, und zwar stationär oder beweglich auf Kranen. Sie bestehen aus Winden, die bei Kranen auf Laufkatzen montiert sind, dem Seiltrieb oder dem Kettenzug, dem Motor, einer drehelastischen Kupplung und einem Getriebe.

Zu den eigenständigen Hubwerken zählen:

  • Flaschenzüge
  • Elektrozüge
  • Winden

Da ein Hubwerk ein schwingungsfähiges System ist, wird die Beanspruchung seiner einzelnen Glieder in einer Simulation des Triebwerks in einem starrkörper-kinetischen Modell berechnet. Die Spannungserhöhung durch die dynamische Belastung wird dabei in einem Schwingbeiwert erfasst, der mit der Größe des Momentenstoßes des Motors beim Anfahren, der Hubgeschwindigkeit, dem Getriebespiel und der Schlaffseillänge steigt.

Lifting unit


Lifting units are used in Conveying technology to raise and lower loads - they can be either stationary or mobile on cranes. They consist of winches (which in the case of cranes are mounted on a trolley), a rope drive or Chain hoist, a motor, a torsionally Flexible coupling and a Gear transmission.

Stand-alone lifting units include:

  • Block and tackle
  • Electric hoists
  • Winches

As a hoist is capable of Oscillation, the stresses to which its individual elements are exposed are calculated by simulating the mechanism in a rigid-body kinetic model. The increase in tension caused by the dynamic load is recorded in an oscillation coefficient, which increases with the size of the motor's torque impulse at startup, the lifting speed, the backlash and the length of slack rope.

起重装置


起重装置广泛用于,用来升降物料。它们可以是固定的,也可以是安装在起重机上移动式的。它们由绞车(如果起重设备安装在小车上),绳驱动或链式提升机、电动机、扭转弹性接头和齿轮变速箱组成。

独立起重装置包括:

滑轮组

电葫芦

绞车

由于提升机是会振动的,它的单元应力可以通过模拟一个刚体动力学模型的受力机制来计算。由于动态负载引起的拉力增加可以用震荡系数来表达,它会随着马达的启动脉冲扭矩、提升速度、齿隙和松弛长度的增加而增大。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web