Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

transmitir (v)

übertragen (v)


Außerdem übertragen sie die Kraft bauartbedingt diskontinuierlich.

Sie ist dabei durch die Nut zugänglich und kann Antriebsleistungen übertragen.

Modular entwickelte Darstellung kann in die Konstruktionssoftware übertragen werden.

convey (v)


Helps conveyor lines run more smoothly, easier on sensitive products (less bumping).

A distinction is also made between rail-mounted and railless floor conveyors.

easy-running roller conveyors with steel axles for a long service life.

transfer (v)


Die Transfersysteme werden mit den Arbeitsplätzen fest verbunden.

The transfer systems are permanently connected to the work benches.

there is now a logical addition for implementing Transfer Gates.

transmit (v)


Depending on the design, chain drives may also transmit force intermittently.

Load is transmitted by means of adhesion between the fibres and matrix.

The elastic Coupling Insert transmits the drive torque free of play.

传输 (v)

转移 (v)

运输 (v)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web