Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

transmisión (n)

Übertragung (f)


Die Lastübertragung erfolgt über die Adhäsion zwischen Faser und Matrix.

Die Kraftübertragung der Kupplung zur Antriebswelle erfolgt reibschlüssig.

Das ermöglicht die geschützte und sichere Kraftübertragung auf den Schlitten.

transfer (n)


Die Transfersysteme werden mit den Arbeitsplätzen fest verbunden.

The transfer systems are permanently connected to the work benches.

there is now a logical addition for implementing Transfer Gates.

transmission (n)


In chain drives, chains are used for power transmission.

They deliver reliable and precise power transmission for automated processes.

They deliver reliable and precise power transmission for automated processes.

传输 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web