Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Lage (f)


Mit zwei Fixierstücken wird die axiale Lage der Rolle festgelegt.

Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.

Kanal-Innenecken, -Abdeckkappen und -Durchführungen - Kurvenlage.

location (n)


Storage locations must be tidy and arranged clearly.

This makes it far easier to mark out locations, components and quantities.

Use your mouse to drag the under-bench unit to the desired location.

position (n)


The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

Die Höheneinstellung erfolgt über die Position der Plattenträger.

The height of the table is adjusted via the position of the table top supports.

site (n)


That lowers costs and supports improvement processes on site.

That is why the systems can also be assembled directly on site.

They should offer purchasers expert advice, on site if necessary.

situation (n)


Sie lassen sich perfekt auf die jeweilige Arbeitssituation anpassen.

Laminate werden für spezielle Belastungssituationen abgestimmt aufgebaut.

TPS bietet unterschiedliche Montagesätze je nach Treppenwinkel und Einbausituation.

spot (n)


Der Potentialausgleich stellt den Ausgleich von Ladungspotentialen zwischen den einzelnen Profilen einer Konstruktion sicher.

Es ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die Organisation eines Unternehmens und auf Basis von Selbstbewertungen die Analyse von Stärken und Verbesserungspotentialen.

topology (n)

位置 (n)

斑点 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web