Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Tipo de soporte


Wertigkeiten an Lagern unterschiedlicher Bauart
Wertigkeiten an Lagern unterschiedlicher Bauart

Los soportes vienen un rango de diseños diferentes y se usan para ejercer fuerzas de oposición (reacciones) para neutralizar o portar fuerzas y momentos externos. La valencia de un soporte describe el número de fuerzas que porta.

Un diseño de sujeción fija porta fuerzas que actúan en las tres dimensiones. Este diseño también porta tres momentos alrededor de los ejes X, Y y Z. Tiene por lo tanto una valencia de 6. Los soportes fijos permiten momentos en las tres dimensiones y portan tanto fuerzas transversales como fuerza normal. Tienen una valencia de 2.

Los soportes móviles, como los baleros simples, los soportes de enlace y los soportes de rodillo, portan fuerzas normales. Estos permiten el desplazamiento transversal. La orientación de los rodillos en un soporte de rodillo puede usarse para prevenir fuerzas transversales adicionales. Tienen una valencia de 1.

Varios tipos de soportes y sus valencias

Lagerungsart


Wertigkeiten an Lagern unterschiedlicher Bauart
Wertigkeiten an Lagern unterschiedlicher Bauart

Die Lagerungsart eines Systems ist durch unterschiedlich ausgeführte Bauweisen zur Aufnahme von äußeren Kräften und Momenten vorgesehen. Die Anzahl der aufgenommenen Kräfte beschreibt die Wertigkeit w eines Lagers.

Eine feste Einspannung nimmt die in alle Raumrichtungen wirkenden Kräfte auf. Auch die drei Momente um die x-, y- und z-Achse werden durch diese Bauart aufgenommen, sodass sie als 6-wertig bezeichnet wird. Festlager lassen die Momente in allen drei Raumrichtungen zu und nehmen sowohl Querkräfte als auch die Normalkraft auf. Sie sind 2-wertig.

Loslager wie zum Beispiel Gleitlager, Pendelstab oder Rollenlager nehmen Normalkräfte auf. Sie lassen Verschiebungen quer zu ihnen zu. Durch die Orientierung der Rollen eines Rollenlagers kann es zur Hinderung einer weiteren Querkraft kommen, sodass sie 1-wertig sind.

Support type


Various support types and valency
Various support types and valency

Supports come in a range of different designs and are used to exert opposing forces (reactions) to neutralise or carry external forces and moments. The valency of a support describes the number of forces that it carries.

A fixed-clamping Design carries forces acting in all three dimensions. This design also carries the three moments around the x, y and z axes. It therefore has a valency of 6. Fixed supports permit moments in all three dimensions and carry both transverse forces and normal Force. They have a valency of 2.

Movable supports, such as plain bearings, link supports and roller supports, carry normal forces. They permit transverse displacement. The orientation of the rollers in a roller support can be used to prevent additional transverse force. They have a valency of 1.

支撑类型


多种支撑类型和价数
多种支撑类型和价数

一系列不同规格的支撑件可以产生反向力(反力)来中和或承载外和外力矩。支撑价描述了物体可承载的数量。

一个固定夹紧的支撑件不仅能承受三维方向的力,还可以承载围绕x、y和z轴产生的力矩,所以其价数为6。固定支座受到三个方向的力矩作用,可承载横向力和法向力,其价数为 2。

滑动轴承、链节托、托辊支架等活动支座可承载法向力,允许物体具有横向位移。滚轮支座中滚轮的取向可限制多余横向力的作用,其价数为1。

多种支撑类型和价数

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web